Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
IGS1500 - NORME ISO 11901-1
Nomenclature
IGS1500-113
MODELLO
Modèle
VERS
Version
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
3 mm
D
Diamètre chambre
75.0 mm
DS
Diamètre tige
36 mm
G
21 mm
R
Rayon de la gorge
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Filetages de fixation
M8 x 13 (4x)
J
Entraxe des trous de fixation
40 mm
J1
Entraxe des trous de fixation
/ mm
BAR
/
150
IN
Force initiale
1530 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Volume de gaz
Litri
PESO
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D