Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
IGS1500 - STANDARD ISO 11901-1
Lista materiale
IGS1500-113
MODELLO
Modello
VERS
Versione
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
3 mm
D
Diametro camera
75.0 mm
DS
Diametro stelo
36 mm
G
21 mm
R
Raggio gola
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Filetti di fissaggio
M8 x 13 (4x)
J
Interasse fori fissaggio
40 mm
J1
Interasse fori fissaggio
/ mm
BAR
/
150
IN
Forza iniziale
1530 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D