Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
IGS5000 - PADRÃO ISO 11901-1
Lista de peças
IGS5000-113
MODELLO
Modelo
VERS
Versão
CORSAMAX
Curso máximo
mm
CU
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura câmara
mm
L
Altura total
mm
A
Extra curso de segurança
3 mm
D
Diâmetro câmara
120.0 mm
DS
Diâmetro haste
65 mm
G
25.5 mm
R
Raio garganta
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Roscas de fixação
M10 x 16 (4x)
J
Distância entre centros furos fixação
80 mm
J1
Distância entre centros furos fixação
/ mm
BAR
/
150
IN
Força inicial
4980 daN
FIN
Força final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D