Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
IGS7500 - NORME ISO 11901-1
Nomenclature
IGS7500-113
MODELLO
Modèle
VERS
Version
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
3 mm
D
Diamètre chambre
150.0 mm
DS
Diamètre tige
80 mm
G
27.5 mm
R
Rayon de la gorge
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
MA
Filetages de fixation
M10 x 16 (4x)
J
Entraxe des trous de fixation
100 mm
J1
Entraxe des trous de fixation
/ mm
BAR
/
150
IN
Force initiale
7540 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Volume de gaz
Litri
PESO
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D