Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IGT209 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IGT209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGT209: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 62 mm; Portée 12 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 62 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 10 m PVC-Câble; IP 68; IP 69K; ("COP"); 3 fils; Température ambiante 0...100 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IGT209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D