Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Motovario
Descrizione
IHL - Riduttore planetare con albero maschio in ingresso
Lista materiale
IHL2010TCS50x82
TYPE
Tipo
IHL
STADI
Rotismi
GR
Grandezza
VERS
Versione Carcassa
ENTRNRV
Flangia ingresso PAM
28x60
ALBVER
Vers.Albero Uscita
FLDIM
Dim.Flangia Uscita
-
ALBDIM
Dim.Albero Uscita
50x82
D
50 mm
DTOL
D tolerance
h6
BB
B
82 mm
B
b
14 mm
T
t
53.5 mm
F
f
M16
B1
88 mm
G
mm
G1
mm
C
24 mm
E
138 mm
FF
F
233 mm
H
132 mm
K
21 mm
M
216 mm
N
260 mm
O
17 mm
ON
O n
n°4
Q
148.5 mm
R
180 mm
S
16 mm
TT
T
1.5 mm
V
105 mm
PF
185 mm
MF
165 mm
NF
NF f7
110 mm
GF
6 mm
JF
45 °
OF
10.5 °
OFN
OF n
n°8
SF
12 mm
TF
5 mm
G3
113 mm
D2
28 j6 mm
BB2
B2
60 mm
B2
b2
8 mm
T2
t2
31 mm
F2
f2
M10 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D