Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
II0360 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II0360
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II0360: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 6 m PUR-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
II0360
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D