Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
II5917 - Analogsensoren
Bill of material
II5917
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5917: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Messbereich 1...10 mm; Analoga
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Messbereich 1...10 mm; Analogausgang Spannung 0...10 V; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
II5917
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIK4010A2PKG/IO/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D