Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IIC219 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IIC219
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIC219: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Portée 22 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Portée 22 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 68; ("Coolant"); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IIC219
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIK3022-BPKG/K1/V4A/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D