Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IIS229 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IIS229
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIS229: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIS229
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D