IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IIT245
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_050
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_050/iit245.prj},{NB=IIT245},{BN=IIT245},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/be/c7/pc_iit245aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/be/c7/pc_iit245aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IIT245: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 18 mm quasibündi},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 18 mm quasibündig; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 100 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IIB3018QBPKG/AM/P/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IIT245 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IIT245
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIT245: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 18 mm quasibündi
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 18 mm quasibündig; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIT245
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIB3018QBPKG/AM/P/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D