Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IIT245 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IIT245
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIT245: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 18 mm quasibündi
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabstand 18 mm quasibündig; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIT245
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIB3018QBPKG/AM/P/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D