Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IIT245 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IIT245
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIT245: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Portée 18 mm semi-encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Portée 18 mm semi-encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante 0...100 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIT245
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D