Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM0011 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM0011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM0011: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); AC/DC; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 20 Hz AC / 55 Hz DC
BN
Bestellnummer
IM0011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IME2015BFBOA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D