IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IM0056
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_140
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_140/im0056.prj},{NB=IM0056},{BN=IM0056},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4f/31/pc_im0056ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4f/31/pc_im0056ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IM0056: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar},{DESCLONG=Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 7/8\" Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IMC2020BARKA/LS-300BL RT},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM0056 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM0056
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM0056: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 7/8" Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
BN
Bestellnummer
IM0056
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMC2020BARKA/LS-300BL RT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D