Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM0056 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM0056
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM0056: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 7/8" Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
BN
Bestellnummer
IM0056
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMC2020BARKA/LS-300BL RT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D