Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM506A - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
IM506A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM506A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM506A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IME3020BFPKG/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D