Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IM5084 - Distance de commutation égale sur tous les métaux
Nomenclature
IM5084
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5084: Détecteur inductif; 40 x 40 x 66 mm; Portée 20 mm encastrable; antivalen
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 66 mm; Portée 20 mm encastrable; antivalent; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
IM5084
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D