Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM5134 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM5134
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5134: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 mm nicht bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 80 Hz
BN
Bestellnummer
IM5134
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMC4035-CPKG/US-100-DPA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D