Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IM5137 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IM5137
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5137: Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Portée 15 mm encastrable; normaleme
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Portée 15 mm encastrable; normalement fermé; DC; PNP/NPN; 0,8 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
IM5137
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMC2015-BRKG/UP/0,8M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D