Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IM513A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
IM513A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM513A: Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Portée 30 mm non encastrable; antiv
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Portée 30 mm non encastrable; antivalent; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM513A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D