Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IM5184 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM5184
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5184: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM5184