Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IN0131 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
IN0131
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN0131: Détecteur inductif; 33 x 60 x 92 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 33 x 60 x 92 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert; AC/DC; bornier dans la boîte de raccordement; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
IN0131
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D