Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IN3502 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
IN3502
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN3502: Détecteur inductif; 40 x 26 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 26 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert; AC/DC; 0,1 m PVC-Câble; 7/8" Connecteur; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 25 Hz DC
BN
Bestellnummer
IN3502
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D