IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IN3502
ifm_electronic
Sensors
Position sensors
200_010_060
Sensors for valve actuators
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_060/200_010_060_020/in3502.prj},{NB=IN3502},{BN=IN3502},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7b/38/pc_in3502xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7b/38/pc_in3502xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IN3502: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb},{DESCLONG=Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; AC/DC; 0,1 m PVC-Kabel; 7/8\" Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 25 Hz DC},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IND2004DAROA/4\"/LS-500 RT},{ERPGRSUPPLIER=P1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IN3502 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
IN3502
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN3502: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; AC/DC; 0,1 m PVC-Kabel; 7/8" Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 25 Hz DC
BN
Bestellnummer
IN3502
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D