Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IN507A - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
IN507A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN507A: Détecteur inductif; 40 x 26 x 47 mm; Portée 4 mm; 2 x normalement ouvert
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 26 x 47 mm; Portée 4 mm; 2 x normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 1300 Hz
BN
Bestellnummer
IN507A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND3004DBPKG/US/3D/3G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D