Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IN5208 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IN5208
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5208: Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1200 Hz
BN
Bestellnummer
IN5208
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D