Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IN5451 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IN5451
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5451: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...60 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IN5451
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D