Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IN5460 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
IN5460
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5460: Détecteur inductif; 40 x 26 x 26 mm; Portée 7 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 26 x 26 mm; Portée 7 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -40...70 °C; Fréquence de commutation 600 Hz
BN
Bestellnummer
IN5460
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D