IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
N97221
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Idler wheels
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/idler_wheels/industrial_free_wheels.prj},{NB=N97221},{NAME=Industrial free wheel simplex 1/2\"x1/8\" Z13 D12},{Z=13},{CNSORDERNO=N97221},{PASSO=1/2''x1/8''},{ISO=081-1},{DE=59.4},{DP=53.06},{A=14.8},{C=6},{E=8.8},{B1=3},{D1=12},{F=4},{H=13.7},{KG=0.12},{CNSORDERNO2=376341013}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Industrial free wheels
Bill of material
N97221
NAME
Name
Industrial free wheel simplex 1/2"x1/8" Z13 D12
Z
Number of teeth
13
CNSORDERNO
Order number
N97221
PASSO
Step
1/2''x1/8''
DE
de
59.4
mm
DP
dp
53.06
mm
A
14.8
mm
C
6
mm
E
8.8
mm
B1
3
mm
D1
12
mm
F
4
mm
H
13.7
mm
KG
0.12
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D