IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
MH25C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MH
MH 25
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mh/mh25/mh25_slide.prj},{NB=MH25C1S1},{NS=1.00},{H=36.00},{H1=6.80},{N=23.50},{W2=70.00},{W3=57.00},{W4=6.50},{L1=94.70},{L2=45.00},{L3=63.90},{L4=106.00},{D1=7.00},{H2=10.00},{H3=6.50},{W=23.00},{H4=22.00},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{C=63.90},{ETR=11.40},{V=4.00},{VS=1.20},{VR=1.50},{MT=1.70},{MD=4.50},{ZMT=1.70},{VC=4.00},{PX=3.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=4.20},{GC=11.00},{CD=1.50},{WUS=10.90},{LUS=90.30},{H1US=2.70},{WTH=47.20},{HTH=26.000},{KRX=12.600},{KRY=16.000},{KRR=3.110},{MLD=14.80},{MLG=2.40},{MLL=3.700},{A1=4.00},{A2=13.00},{B1=22.00},{B2=26.00},{B3=15.00},{B4=40.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=110.00},{H3J=8.50},{RP=1.50},{RR=8.00},{DS=1.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MH25
Bill of material
MH25C1S1
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D