IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
MHDC8C1SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHD
MHDC 8...SL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhd/mhdc8_sl/mhdc8sl_slide.prj},{NB=MHDC8C1SLS1},{MN=MHDC8...SL},{NS=1.00},{ES=},{US=},{H=11.00},{H1=2.10},{N=4.00},{W2=16.00},{W3=10.00},{W4=3.00},{L1=17.50},{L2=0.00},{L3=9.00},{L4=0.00},{M1=2.00},{DPTH=2.50},{H3=3.00},{W=8.00},{H4=6.00},{D3=2.40},{D4=4.20},{HM=2.30},{E=10.00},{F=20.00},{C=9.00},{ETR=3.25},{V=1.00},{VS=0.60},{VR=1.00},{MT=0.50},{MD=2.00},{VC=1.10},{WUS=3.45},{LUS=17.30},{H1US=0.60},{DN=4.162},{KDM=1.567},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MHDC8...SL
Bill of material
MHDC8C1SLS1
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
US
Under seals
No
Yes
No
Yes
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D