IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
LWH2076BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MH
MH 20
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mh/mh20/mh20_track.prj},{NB=LWH2076BS1_8},{MN=MH20},{NS=1.00},{THR=},{L=76},{H=30.00},{H1=5.20},{NTR=21.50},{W2=63.00},{W3=53.00},{W4=5.00},{L1=82.60},{L2=40.00},{L3=56.00},{L4=95.00},{D1=6.00},{H2=10.00},{H3=5.50},{W=20.00},{H4=18.00},{D3=6.00},{D4=9.50},{HM=8.50},{E=30.00},{F=60.00},{LMIN=76.000},{LMINJ=92.00},{LEND=1920.00},{DC=4.00},{GC=9.00},{CD=1.00},{LS=1860.00},{LMAX=1980.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=8.00},{EMINJ=16.00},{EMAXJ=54.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=11.204},{KRY=13.000},{KRR=2.670},{MLD=12.00},{MLG=2.00},{MLL=3.000},{A3=5.00},{A4=9.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.30},{DDC=4.000},{DDG=5.300},{RX=9.9071},{RY=4.800},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Track rail - MH20
Bill of material
LWH2076BS1
THR
Threaded Holes for Bellow attachement
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
8.0
8.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D