Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IO5017 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IO5017
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IO5017: Détecteur inductif; 26 x 26 x 26 mm; Portée 10 mm encastrable; normaleme
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 26 x 26 x 26 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,8 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 250 Hz
BN
Bestellnummer
IO5017
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D