Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IQ2004 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IQ2004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IQ2004: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
BN
Bestellnummer
IQ2004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IQ23008BBNKG/2M/PUR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D