Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IQ2011 - Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
Bill of material
IQ2011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IQ2011: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IQ2011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IQ23008BAPKG/K1/2M/PUR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D