Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
IQT-F116-R4M-V1 - RFID-Auswerteeinheiten
Stückliste
IQT-F116-R4M-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
IQT-F116-R4M-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-/Lesestation IQT-F116-R4M-V1
EAN
4050143030958
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IQT-F116-R4M-V1
AAF529001
Frequenzbereich
13,56 MHz
BAF634008
Material
Kunststoff
AAS347001
max. Übertragungsrate (RFID lesend)
26000.000 bit/s
AAS348001
max. Übertragungsrate (RFID schreibend)
26000.000 bit/s
BAC078007
Art der Versorgungsspannung
DC
BAF016004
Breite
67 mm
BAB577006
Tiefe
99 mm
BAA020007
Höhe
22 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.125
WIDTH
0.120
DEPTH
0.030
CTC
Zolltarifnummer
8471 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D