Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
IRP-19/40-ISO-125-FA - DIN/ISO 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
IRP-19/40-ISO-125-FA [HUB 0]
IDNR
Identnummer
ARTNR
Artikel-Nr.
15000373
TYP
Typ
IRP
MODEL
Modell
19/40-ISO-125-FA
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
40 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
2950 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
12 kg
M
Masse
7.9 kg
ZB
Zylinderbohrung
100 mm
ZV
Zylindervolumen
157 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
2.2 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.7 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.6 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
280 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D