Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
IRP-20-ISO-160-FA - DIN/ISO 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
IRP-20-ISO-160-FA [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000375
TYP
Typ
IRP
MODEL
Modell
20-ISO-160-FA
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
35.5 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
8300 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
45 kg
M
Masse
18.659 kg
ZB
Zylinderbohrung
125 mm
ZV
Zylindervolumen
377 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
5.3 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
1.6 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
1.5 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
320 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D