Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IS5008 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IS5008
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IS5008: Détecteur inductif; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement fermé; DC; NPN; 6 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...80 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IS5008
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D