Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IS5031 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IS5031
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IS5031: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 3 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 3 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...50 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IS5031
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D