Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SFS Group Schweiz AG
Beschreibung
ISO 4016 (DIN 601) - FN 998 - 4.6, feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklasse C
Stückliste
SFS FN 998 116026 Sechskantschraube ISO 4016 Stahl 4.6 feuerverzinkt M16x80
ARTNR
Artikelnummer
WERKSTOFF
Werkstoff
Stahl
GUETE
Guete
4.6
OBERFLAECHE
Oberfläche
feuerverzinkt
VERPACKUNG
Verpackung
25
SFSNR
SFS - Nr.
998
D
Gewindenenndurchmesser
16.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
13.546 mm
P
Gewindesteigung
2.000 mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
38.000 mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke)
0.800 mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche
18.700 mm
DS
Schaftdurchmesser
16.700 mm
DW
Äusserer Durchmesser der Auflagefläche
22.000 mm
E
Eckenmass
26.170 mm
K
Kopfhöhe
10.000 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.600 mm
S
Schlüsselweite
24.000 mm
LS
Schaftlänge
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge)
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D