Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ISOLA+ - Miroirs avec éclairage supérieur
Nomenclature
S981310SL
CODE
Code
S981310SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
WIDTH
Largeur
cm
MAT
Matériel
RA
Anti-buée
BT
Connexion Bluetooth
USB
USB Port
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S981310SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S981310SL
SDESCR2
Description très brève 2
ISOLA+ L60xH80xP4,5 -
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ISOLA+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S981310SL L60xH80xP4,5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586699107
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
4.5 cm
WEIGHT
Poids
7 kg
SER
Gamme
Isola+
LINE
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S981310SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S98
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D