Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
ISOLA+ - Specchi con luce superiore
Lista materiale
S981310SL
CODE
Codice
S981310SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
WIDTH
Larghezza
cm
MAT
Materiale
RA
Antiapannamento
BT
Collegamento Bluetooth
USB
Porta USB
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S981310SL
SDESCR1
Descrizione breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S981310SL
SDESCR2
Descrizione breve 2
ISOLA+ L60xH80xP4,5 -
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: ISOLA+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S981310SL L60xH80xP4,5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586699107
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Variante caratteristica
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Spessore
4.5 cm
WEIGHT
Peso
7 kg
SER
Serie
Isola+
LINE
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S981310SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Descrizione codice livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Descrizione codice livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento prodotto
S98
STRUT
Struttura del materiale
Aluminium
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D