Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
ISOLA - Specchi con luce superiore
Lista materiale
S981010SL
CODE
Codice
S981010SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
WIDTH
Larghezza
cm
MAT
Materiale
USB
Porta USB
WT
Watt
21 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S981010SL
SDESCR1
Descrizione breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S981010SL
SDESCR2
Descrizione breve 2
ISOLA L60xH80xP4,5 -
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S981010SL L60xH80xP4,5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586699091
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Variante caratteristica
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
4.5 cm
WEIGHT
Peso
7 kg
SER
Serie
Isola
LINE
LINEA
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S981010SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Descrizione codice livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Descrizione codice livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento prodotto
S98
STRUT
Struttura del materiale
Aluminium
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D