Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IT5002 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IT5002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5002: Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 35 mm; Portée 1 mm encastrable; normalem
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 35 mm; Portée 1 mm encastrable; normalement fermé; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 900 Hz
BN
Bestellnummer
IT5002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D