Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IT5040 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IT5040
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5040: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse: IP 67); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IT5040
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ITB3002BBPKG/V4A/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D