Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
iTENDO² | ISO 26623-1 - Hydraulický rozpínací držák nástrojů
Kusovník
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
IDNR
ID
1509962
TYP
Popis
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
EINSPANN
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
Enter value for EINSPANN
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
cm
inch
ft
NSM
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD
BLD ID obrázku
607144
J3
J3 IČO
SJ
J21
J21 pořádek
0201858
J22
J22 název výrobku
Hydraulický rozpínací držák nástrojů
J6
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
CCS06300195
C11
C11 Typ zachycení, strana stroje
CCS
C2
C2 Record velikost, strana stroje
0630
C12
C12 Přijímací forma, strana stroje
01
C14
C14 záznam vykonání, strana stroje
9
C15
C15 záznam, strana stroje
5
J4
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
ZYL03200115
C51
C51 Typ zachycení, side obrobku
ZYL
C6
C6 Record velikost, side obrobku
0320
C52
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54
C54 záznam vykonání, side obrobku
1
C55
C55 záznam, side obrobku
5
B4
Celková délka
0 mm
B3
B3 délka konzolové
110.00 mm
B1
B1 Délka průměru těla 1
62.00 mm
B2
B2 Délka průměru těla 2
0.00 mm
C81
C81 Upínací délka, max.
61.00 mm
C82
C82 Upínací délka, min.
51.00 mm
B71
B71 Celovečerní
49.00 mm
B51
B51 úhel kužele
7.50 Grad
C71
C71 Montážní průměr, min., side obrobku
32.00 mm
A1
A1 Průměr těla 1
62.50 mm
A2
A2 Průměr těla 2
0.00 mm
A4
A4 průměr límec
63.00 mm
A6
A6 průměr pozdvižení
59.00 mm
D7
D7 Hmotnost
2.30 kg
H21
H21 Přívod chladicí kapaliny
1
H22
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7
J7 Disk
0
E1
E1 Směr řezání
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84661020
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D