Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
iTENDO² | ISO 26623-1 - Hydro-Dehnspannfutter
Stückliste
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
IDNR
Ident.-Nr.
1509962
TYP
Bezeichnung
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
Wert eingeben für EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
cm
inch
ft
NSM
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD
BLD Bildkennung
607144
J3
J3 Firmenkennung
SJ
J21
J21 Bestellnummer
0201858
J22
J22 Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter
J6
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
CCS06300195
C11
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
C2
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0630
C12
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
01
C14
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
ZYL03200115
C51
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
C52
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B4
Gesamtlänge
0 mm
B3
B3 Kraglänge
110.00 mm
B1
B1 Länge Körperdurchmesser 1
62.00 mm
B2
B2 Länge Körperdurchmesser 2
0.00 mm
C81
C81 Einspannlänge, max.
61.00 mm
C82
C82 Einspannlänge, min.
51.00 mm
B71
B71 Funktionslänge
49.00 mm
B51
B51 Kegelwinkel
7.50 Grad
C71
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
32.00 mm
A1
A1 Körperdurchmesser 1
62.50 mm
A2
A2 Körperdurchmesser 2
0.00 mm
A4
A4 Bunddurchmesser
63.00 mm
A6
A6 Umbruchdurchmesser
59.00 mm
D7
D7 Masse (Gewicht)
2.30 kg
H21
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7
J7 Datenträger
0
E1
E1 Schneidrichtung
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Zolltarifnummer
84661020
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D