Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 - RFID-Schreib-/Leseköpfe
Stückliste
IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-/Lesestation IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02
EAN
4050143447602
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02
AAF529001
Frequenzbereich
BAF634008
Material
Kunststoff
BAC078007
Art der Versorgungsspannung
DC
BAF016004
Breite
112 mm
BAB577006
Tiefe
114 mm
BAA020007
Höhe
63 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.900
LENGTH
0.281
WIDTH
0.141
DEPTH
0.070
CTC
Zolltarifnummer
8471 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D